Resultados da busca por: 'Série HSB, HSE'
5
Resultados
na categoria
Produtos
As válvulas de carretel manuais da série HSV700 são válvulas de gatilho direcionais operadas por alavanca com baixo peso e baixa força de ajuste. <ul><li class="libreak">Pressão máx. de operação: 700 bar</li><li class="libreak">Vazão máx.: 25 l/min</li><li class="libreak">Tamanho: Tamanho 6, conforme norma Bieri e DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</li></ul>
Módulo
<table><tr><td>A série HE de sistemas de refrigeração H.I.B é composta por 7 carcaças deslizantes padronizadas com capacidades de refrigeração de 300 W a 3000 W. Devido ao seu projeto básico como carcaças deslizantes de 19” com diferentes unidades de altura (HE), elas são ideais para a integração em racks técnicos. As opções de equipamentos individuais permitem que as unidades HE sejam adaptadas de forma modular às necessidades do cliente.<br /> Como padrão, os sistemas de refrigeração são projetados como refrigeradores ativos livres de metais não ferrosos com compressores de pistão alternativo, condensadores refrigerados a ar e bombas centrífugas instaladas a seco.<br /><br /> Acessórios e recursos especiais:<br /><br /> • Controle e monitoramento da condutividade<br /> • Compressor e ventilador com controle de velocidade<br /> • Bombas mais potentes opcionais<br /> • Possibilidade de vários circuitos paralelos<br /> • Controle guiado por temperatura ambiente com sensor de temperatura externo<br /> • Interfaces para monitoramento do sistema<br /> • Unidades de filtro para o circuito de refrigeração<br /> • Exibição e monitoramento do fluxo<br /> • Controle altamente preciso ± 0,1K<br /> • Também disponível na versão refrigerada a água<br /><br /> • Baixo nível de ruído<br /> • Alta confiabilidade operacional<br /> • Projeto compacto e com economia de espaço<br /> • Controle preciso de temperatura<br /> • Operação frontal de fácil manutenção</td></tr></table>
Categoria de produto
Dispositivos de programação e adaptadores de programação para pressostatos programáveis e sensores IO-Link HYDAC.<ul><li class="li-square">Dispositivo de programação HPG 3000:<br />Para adaptar os pressostatos programáveis HYDAC da série EDS 4000 à respectiva aplicação, também pode ser adaptado diretamente no sistema.</li><li class="li-square">Dispositivo de programação HPG P1:<br />Para a programação de sensores IO-Link HYDAC diretamente no sistema.<br />Isso também facilita a cópia e o transporte das configurações do sensor de um dispositivo para outro.<br />Se o sensor não precisar ser programado diretamente no sistema, os conjuntos de parâmetros também podem ser transferidos do HPG P1 para um medidor manual HYDAC HMG 4000 ou para um PC através do adaptador de programação HYDAC ZBE P1 e lidos novamente após o processamento.</li><li class="li-square">Adaptador de programação ZBE P1:<br />Para a programação de pressostatos programáveis HYDAC e sensores IO-Link HYDAC em conexão com um PC e software HYDAC ZBE P1-WIN</li></ul>
Categoria de produto
Mais eficiente, mais seguro, mais inteligente: A HYDAC já está desenvolvendo componentes e sistemas para as máquinas móveis do futuro. Porque nossos engenheiros combinam muitos anos de experiência em eletro-hidráulica com grande conhecimento em aplicação. É assim que reconhecemos o potencial da sua máquina e desenvolvemos sua aplicação sob medida - desde um produto personalizado até uma solução abrangente do setor. Como parceira competente de desenvolvimento, acompanhamos você de forma transparente em todas as fases do seu projeto. Mesmo após a fase de série, você pode contar com a HYDAC como sua parceira confiável. <br />Sistema hidráulico combinado com tecnologia de controle inteligente: Além de soluções padronizadas e pré-desenvolvidas, que parametrizamos em sua máquina para economizar tempo, nosso portfólio também inclui sistemas completos individuais para seu veículo. Adaptadas à sua análise de risco, nossas soluções podem ser certificadas e atender aos mais altos requisitos de segurança funcional. Com projeto eficiente do sistema, verificação através de modelos de simulação e em nossas bancadas de teste, bem como em testes de campo e em ambientes internos, você sempre pode confiar na qualidade comprovada da HYDAC. <br />Concretize tecnologias futuras junto com a HYDAC, aumente o desempenho da sua máquina ou confie nos nossos sistemas compactos com máxima flexibilidade. Conheça agora nosso portfólio de máquinas para construção, máquinas agrícolas e florestais, máquinas municipais e veículos de elevação e manuseio de materiais.<br />
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia