Válvulas redutoras de pressão DM700

As válvulas redutoras de pressão da série DM700 são à prova de vazamentos e adequadas para pressões de até 700 bar e vazões de até 25 l/min.

  • Pressão máx. de operação: 700 bar
  • Vazão máx.: 25 l/min
  • Tamanho: Tamanho 6 conforme DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
Material number
GP_1000422284
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
DM700-6-A-350-V-A*00
N.º do material 3682407
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
DM700-6-P-350-V-A*00
N.º do material 3741407
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia