Resultados da busca por: 'Válvulas padrão controladas diretamente'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div>Módulos de expansão para aplicações gerais</div><div><p>Além de um grande número de saídas potentes de comutação, as variáveis dos módulos de expansão de E/S também oferecem várias saídas PWM com medição interna de corrente e um módulo de controle PID integrado. Com elas, os controles proporcionais podem ser implementados com muita facilidade. A aquisição de sinais digitais de comutação, bem como sinais analógicos de corrente e tensão, é possível com diferentes entradas parametrizáveis, digitais e analógicas.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Os módulos de expansão da família TTC 30X têm um excelente equilíbrio de desempenho com um projeto extremamente compacto. As saídas PWM particularmente potentes oferecem a possibilidade de controlar válvulas com “sistema eletrônico integrado” diretamente através de saídas de tensão proporcionais. Em geral, eles permitem um alto grau de flexibilidade e potência elétrica e, portanto, podem oferecer uma solução ideal para quase todas as funções.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Os módulos de expansão TTC 30XS atendem aos requisitos para maior segurança funcional. A versão 30SX-H é otimizada para uma expansão segura do sistema com funções hidráulicas adicionais. A versão 30XS-I é otimizada para uma expansão segura do sistema com entradas adicionais.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>O módulo TTC 36X é um módulo de E/S inteligente controlado via CANopen. Ele é compatível com o padrão CANopen, certificado conforme CiA DS 401.<br /> Adequado principalmente para os controles de corrente descentralizados via saídas PWM.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>O módulo TTC 48X é um módulo de E/S inteligente controlado via CANopen. Ele é compatível com o padrão CANopen, certificado conforme CiA DS 401.<br /> Adequado principalmente para os controles de corrente descentralizados via saídas PWM.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>O TTC 48XS atende aos requisitos de segurança funcional. Este módulo combina as vantagens da descentralização com o processamento e controle seguro do sinal.</p></div>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Descubra nossa ampla linha de válvulas de retenção de carga e freio de descida agora com cavidades T11A, T17A e T2A. Basta entrar em contato com nossos especialistas em válvulas para obter orientação.
Entre em contato conosco agora Válvulas de retenç ...
Leia mais artigos na nossa revista Soluções para seus requisitos de histerese, repetibilidade e velocidade: entre em contato com nossos especialistas para obter sua válvula industrial personalizada.
Entre em contato conosco agora Inovadora e persona ...
Considerada uma das principais referências da Indústria 4.0 e da era de transformação digital, a tecnologia IO-Link garante a comunicação simples e eficaz entre os atuadores, sensores e outros componentes da sua indústria. É aqui que se destacam as v ...
Explore outros artigos da revista HYDAC Info A HYDAC encontrará a solução específica para o seu desafio de acionamento. Confira você mesmo: baixe o catálogo de produtos EHCD agora e obtenha um panorama detalhado da nossa linha de produtos.
Baixar ca ...
Explore outros artigos da revista Com emissões poluentes mais baixas e bem mais silenciosas, os veículos elétricos estão ganhando espaço no mercado. E isso não inclui apenas os veículos movidos a eletricidade proveniente da tomada. Os veículos movid ...
O programa de serviços da HYDAC é um suporte profissional completo para suas necessidades específicas de serviço. Serviços e Manutenção HYDAC Nosso portfólio de serviços – colocação em funcionamento, manutenção e gerenciamento de fluidosO Centro de S ...
A fixação de tubos, mangueiras e cabos com cargas estáticas e dinâmicas nunca foi tão simples graças à linha de abraçadeiras HY-ROS. Desenvolvida com este objetivo, a solução HY-ROS destina-se a diferentes segmentos industriais, adaptando-se às neces ...
Produtos de software, drivers de dispositivos e instruções Drivers e software Software FluidMonitoring FluMoS light O software de monitoramento de fluido FluMoS Light é um software para leitura, indicação e processamento de dados de sensores de flui ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia