Resultados da busca por: 'Válvulas modulares controladas externamente'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Retrolavagem hidropneumática com separação segura de meios para a filtração de óleo pesado (HFO), diesel (MDO), biodiesel, óleo lubrificante e para a filtração fina de lubrificantes de refrigeração<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro automático autolimpante suportado por um meio externo</li><li class="libreak">Separação de sólidos e líquidos de baixa e alta viscosidade</li><li class="libreak">Pode ser utilizado até a temperatura máx. de operação de 180 °C (dependendo da escolha do material de vedação correspondente)</li><li class="libreak">Adequado também para a Indústria 4.0 graças as várias opções de tecnologias de automação disponíveis</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Retrolavagem acionada por meio externo - sem mistura de meio com ar comprimido</li><li class="libreak">Intensidade da retrolavagem ajustável</li><li class="libreak">Limpeza hidráulica eficiente</li><li class="libreak">Alto efeito de limpeza</li><li class="libreak">Sem redução de pressão durante a retrolavagem</li><li class="libreak">Baixo consumo de ar comprimido</li><li class="libreak">Baixas perdas de vazão</li><li class="libreak">Grande superfície de filtração com construção compacta</li><li class="libreak">Design de pouca manutenção e fácil assistência</li><li class="libreak">Pode ser aquecido externamente</li><li class="libreak">Sistema de controle inteligente</li><li class="libreak">Projeto modular para estrutura mais simples com bypass manual e tratamento de óleo de lavagem</li><li class="libreak">Baixa manutenção</li><li class="libreak">Baixos custos operacionais<br /></li></ul>
14
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Soluções de válvulas dinâmicas, robustas e com economia de espaço para seu sistema de controle piloto Otimização de espaço Os sistemas de controle piloto exigem soluções hidráulicas que economizam espaço Limitações de peso e espaço restrito podem t ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
As funções auxiliares de assistência tornam o seu trabalho mais intuitivo, preciso e, acima de tudo, mais seguro. A HYDAC oferece a arquitetura de sistemas ideal para sua máquina móvel: da integração de diversos sistemas de assistência à automação, a ...
A Eletrificação é mais do que uma tendência global
O aumento da conscientização ambiental e a implementação de normas mais rigorosas estão moldando as indústrias ao redor do mundo.
A HYDAC se destaca ao antecipar essas mudanças e of ...
Do componente ao sistema e à solução – fornecimento completo com um amplo portfólio de produtos e variedade de serviços, auxiliamos você em seus desafios nos setores mobil e industrial. A abordagem abrangente na consultoria de sistema é prioridade má ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Trabalhamos com você para enfrentar os desafios da indústria marítima e de transporte marítimo. Seja em condições ambientais offshore extremas, atmosferas potencialmente explosivas ou debaixo d’água – a HYDAC auxilia os fabricantes de sistemas, estal ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia