Válvulas de retenção, tipo RVM/RVH
As válvulas de retenção são válvulas de assento esférico acionadas por mola para bloquear o fluxo em uma direção e permitir fluxos de baixa perda na outra.
- Pressão máx. de operação: 700 bar
- Vazão máx.: 45 l/min
Material number
GP_1000422325
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
N.º do material 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
N.º do material 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
N.º do material 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
N.º do material 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
N.º do material 4269275
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia