Válvulas de corte AV700

As válvulas de corte da série AV700 são estanques e adequadas para pressões de até 700 bar e vazões de até 25 l/min. Além de um design compacto e leve, permitem o fluxo em ambas as direções.

  • Pressão máx. de operação: 700 bar
  • Vazão máx.: 25 l/min
  • Tamanho: Tamanho 6 conforme DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
Material number
GP_1000422321
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Nº do material 3678553
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia