Válvulas de controle de fluxo máximo com retenção de carga SBV700

As válvulas de controle de vazão de retenção de carga da série SBV700 são válvulas de ação direta com design de placa sanduíche, com pressões piloto de até 350 bar.

  • Pressão máx. de operação: 700 bar
  • Vazão máx.: 25 l/min
  • Tamanho: Tamanho 6 conforme DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
Material number
GP_1000422333
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
SBV700-6-A-350-V-A*00
N.º do material 3686771
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
SBV700-6-B-350-V-A*00
N.º do material 3687582
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
SBV700-6-F-350-V-A*00
N.º do material 4052346
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
SBV700-6-L-350-V-A*00
N.º do material 4052347
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia