Válvulas de alívio de pressão DB500/700/1000
A nova válvula de alívio de pressão DB está disponível nas versões 500, 700 e 1000 bar, tanto como uma unidade de cartucho quanto como uma válvula em design de placa sanduíche. Opcionalmente, a DB pode ser encomendada como uma versão com compensação de contrapressão. A válvula de vedação radial é adequada excepcionalmente para aplicações exigentes em sistemas de pressão dinâmica, tecnologia de fixação e construção de acessórios, ferramentas hidráulicas e muitas outras áreas.
Pressão de operação | Até 1000 bar |
Vazão máx. | 25 l/min |
Tamanho nom. | Tamanho 6 |
Material number
saiba mais ...
GP_1000422276
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de alívio de pressão DB500/700/1000
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.76 MB)