Válvulas de aceleração SD700/SDRV700

As válvulas de estrangulamento da série SD700/SDRV700 são válvulas de aceleração com ajuste muito preciso, disponíveis como unidades de cartucho ou válvulas em design de placa sanduíche.

  • Pressão máx. de operação: 700 bar
  • Vazão máx.: 25 l/min
  • Tamanho: Tamanho 6 conforme DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
Material number
GP_1000422295
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
SD700-6-E-X-V-A*00
Nº do material 3677847
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia