Resultados da busca por: 'Válvulas ATEX'
4
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div id="c2409"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial SRK-ATEX são unidades radiais extremamente robustas com o mais alto nível de confiabilidade, mesmo sob as condições mais adversas, e são adequadas para aplicações em ambientes potencialmente explosivos.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional:</td><td>até 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento:</td><td>0,24 a 8,14 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Faixa de velocidade:</td><td>1800 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
Categoria de produto
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>O programa BIERI de bombas contém bombas de pistões axiais, bombas de pistões radiais, bombas combinadas (combinação de bombas de pistões radias AP alta pressão com bombas de engrenagem ou bombas de pistões radiais BP baixa pressão), bombas de pistões radiais de multicircuitos e bombas de pistões radiais em execução ATEX. As bombas BIERI podem ser aplicadas numa grande faixa de pressão vazão.</p></div></div></div></div>
Categoria de produto
<div><p>Seja na construção naval ou em máquinas-ferramentas, guindastes móveis ou siderúrgicas, engenharia mecânica ou off-shore, proteção contra explosão ou aplicações de laboratório ou mesmo aplicações com o meio hidrogênio. Nossa extensa linha de produtos oferece o transmissor de pressão certo para suas aplicações.</p></div><div><p>Série</p><ul><li>HDA 4000, para hidráulica móvel e estacionária, diferentes interfaces ( CAN, HART),<br /> dependendo da versão<br /> para ambientes potencialmente explosivos com homologação ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat . 3),<br /> com diafragma embutido,<br /> para construção naval e offshore com homologações de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para o meio hidrogênio</li><li>HDA 4800, extremamente preciso, para siderúrgicas e laminadoras, aplicações de laboratório, bancadas de teste</li><li>HDA 7000, para aplicações em série no setor industrial e móvel com espaço de instalação reduzido,<br /> - projeto compacto<br /> - CANopen opcional<br /> - opcionalmente com diafragma embutido</li><li>HDA 8000, para aplicações em série no setor industrial e móvel<br /> - com homologação ECE para o tráfego rodoviário público<br /> - opcional para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos<br /> - projeto pequeno e compacto<br /> - robusto<br /> - CANopen opcional / SAE J1939<br /> - Com interface IO-Link opcional<br /> - tecnologia “smart”<br /> </li></ul><p>opcional</p><ul><li> Medidores de tensão de filme espesso na membrana de cerâmica (área de baixa pressão)</li><li> Medidores de tensão de filme fino na membrana de aço inoxidável (área de baixa e alta pressão)</li></ul><p> Faixas de pressão padrão</p><p> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/2000 bar, dependendo da versão</p><ul><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão ou ajustes especiais conforme solicitação</li></ul></div>
Categoria de produto
<p>Pressostatos eletrônicos oferecem inúmeras vantagens em comparação com pressostatos mecânicos e manômetros de contato. Eles impressionam com sua maior precisão, isenção de desgaste, estabilidade de longo prazo, operação mais fácil e o alto número de ciclos de comutação.</p><p>Série</p><p>sem indicador do valor medido</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, para sistemas hidráulicos móveis e estacionários, configurada de fábrica ou programáveis,<br /> dependendo da versão para ambientes potencialmente explosivos com homologações ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, para aplicações em série nos setores industrial e móvel, configurado de fábrica,<br /> com homologação ECE para tráfego rodoviário público, interface IO-Link opcional</li><li> EDS 820 com interface IO-Link</li><li> EDS 710, para aplicações em série em áreas industriais e móveis com espaço de instalação reduzido, extremamente pequeno, projeto compacto, configurado de fábrica</li><li> EDS 410, para aplicações em série, programáveis ou de fábrica<br /></li></ul><p> com indicador do valor medido </p><ul><li>EDS 8000, navegação no menu de acordo com VDMA, 1 ou 2 saídas de comutação de transistor PNP,<br /> display digital de 4 dígitos, display de comutação multicolorido, classe de proteção IP 67</li><li>EDS 3000, rotativo no eixo longitudinal e display, 4 dígitos. Display LED, indicação em bar, psi<br /> ou MPa, ajustável por botão, dependendo da versão<br /> - em conformidade com Desina<br /> - com diafragma embutido</li><li>EDS 300 , Display LED de 3 dígitos, ajustável via teclado de membrana</li><li>EDS 300, para construção naval e offshore, com homologações do<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manômetro ou dispositivo embutido no painel frontal, display LED de 4 dígitos,<br /> 2 saídas de relé, ajustáveis via teclado de membrana</li><li> EDS 1700, 4 saídas de relé, display LED de 4 dígitos, muitas funções adicionais,<br /> ajustável via teclado de membrana</li></ul><p> Tecnologia</p><ul><li> Medidor de tensão de filme espesso no diafragma cerâmico (faixa de baixa pressão)</li><li> Medidor de tensão de filme fino no diafragma de aço inoxidável (faixa de baixa e alta pressão)</li></ul><p>Faixas de pressão padrão</p><ul><li> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/1000 bar, dependendo da versão</li><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão e ajustes especiais conforme solicitação</li></ul>
9
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Em setores como as indústrias química e farmacêutica, na mineração, na produção de petróleo bruto e gás natural e na indústria alimentícia (principalmente nas usinas), as substâncias inflamáveis estão presentes em diversos processos. Isso significa q ...
Leia mais artigos na nossa revista Soluções para seus requisitos de histerese, repetibilidade e velocidade: entre em contato com nossos especialistas para obter sua válvula industrial personalizada.
Entre em contato conosco agora Inovadora e persona ...
Explore outros artigos da revista Está procurando um parceiro para ajudá-lo a implementar soluções em conformidade com as normas? Graças ao conhecimento e à vasta experiência dos nossos especialistas, estamos à disposição para ajudá-lo. Oferecemos s ...
A segurança de suas máquinas e sistemas é nossa principal prioridade. Falhas nessa área podem ter consequências drásticas. É por isso que nos concentramos em oferecer um serviço de consultoria abrangente e adaptado às diretrizes nacionais e internaci ...
Trabalhamos com você para enfrentar os desafios da indústria marítima e de transporte marítimo. Seja em condições ambientais offshore extremas, atmosferas potencialmente explosivas ou debaixo d’água – a HYDAC auxilia os fabricantes de sistemas, estal ...
Na indústria de petróleo e gás, o know-how mundial está em demanda. Graças à grande experiência em hidráulica, tecnologia de fluidos e tecnologia de processos, a HYDAC é a sua parceira para aplicações onshore, offshore e submarinas. Trabalhamos com v ...
Sejam bombas de deslocamento ou bombas centrífugas — a HYDAC oferece uma ampla variedade de tecnologias, produtos e serviços para fabricantes e operadores de bombas. Sempre com foco em suas necessidades para que o bombeamento do meio do processo seja ...
A HYDAC participa da FEIMEC 2022 Trazendo o melhor do setor industrial, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) regressa a São Paulo com cinco dias repletos de muitos lançamentos. Focada na evolução da indústria, de 3 a 7 de maio, ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia