Sistema hidráulico de alta pressão Componentes
Os componentes hidráulicos para alta pressão BIERI incluem bombas como unidades axiais ou radiais e válvulas de todos os tipos, adequadas para pressões de até 1.000 bar e volumes de deslocamento de até 62,7 cm3/rot. ou vazões de até 32 l/min e os acessórios correspondentes.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia