Resultados da busca por: 'Unidades de alta pressão HP'
3
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Nossas unidades compactas HP são pequenas unidades de alimentação eletro-hidráulicas na classe de potência de 0,3 a 1,6 kW para alimentações de tensão trifásica e são caracterizadas por sua operação intermitente e de curto prazo energeticamente eficiente. Devido à alta pressão de trabalho e ao uso de motores sub-óleo, as unidades atingem uma densidade de potência muito alta. Devido ao uso de tanques de aço, as unidades são muito robustas e possuem alto nível de estabilidade. As unidades HP são perfeitamente adequadas para aplicações estacionárias, como fixação em máquinas-ferramenta e dispositivos de elevação e rotação. Nossas unidades compactas HP têm um alto nível de flexibilidade em termos de construção, pois diferentes controles hidráulicos podem ser conectados por flange em blocos de controle ou módulos de função.
Categoria de produto
O sistema de encadeamento longitudinal HYDAC da série ML é um controlador para sistemas óleo-hidráulicos, composto por módulos padrão individuais alinhados um ao lado do outro. Vários módulos de função podem ser conectados por flange em um módulo básico. O encadeamento longitudinal ML pode ser conectado por flange em unidades HYDAC CA, CO1(S), DC1 e HP usando vários módulos básicos ou acoplado a qualquer sistema hidráulico usando um módulo de conexão de tubos. Devido ao seu design modular, este sistema permite um alto nível de flexibilidade e oferece soluções individuais para tarefas de controle. Ele impressiona com suas pequenas dimensões e alta densidade de potência. Este sistema é usado preferencialmente para controlar pequenos consumidores e para tarefas de retenção de pressão e força.
Categoria de produto
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Sistema de encadeamento expansível individualmente para o controle de consumidores de pequeno volume, bem como tarefas de pressão e suporte de carga - Alta flexibilidade no planejamento e construção - Pequenas dimensões com alta densidade de potência - À prova de vazamentos graças a conexões curtas e rígidas - Possibilidade de expansão subsequente por adição de módulos CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO Vazão: até 12 l / min<br /> Pressão operacional: máx. 500 bar<br /> Tensões: 24 e 230 Volt<br /> Classe de proteção: IP65 de acordo com a DIN EN 60034-5<br /> Fluido hidráulico: Óleo hidráulico de acordo com a DIN 51524 parte 1 e 2<br /> Faixa de temperatura do fluido hidráulico: mín. -20°C até no máx. + 80°C<br /> Faixa de temperatura ambiente: mín. -20°C até no máx. +40°C<br /> Faixa de viscosidade: recomenda-se 10 – 380 mm²/s Filtração: Contaminação máx. permitida do fluido operacional de acordo com ISO 4406 classe 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo único<br /> Volume de retorno: até no máx. 15 l/min<br /> Flangeabilidade: nas unidades CO1, DC1, CA e HP<br /> Detalhes no prospecto 5.304.2</div></div></div></div>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
1
Resultado
na categoria
Downloads
HP High Pressure Power Unit
Unidades e sistemas
Unidades de alta pressão
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.03 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia