EcoSwitch

EcoSwitch

O HYDAC EcoSwitch é um coletor de controle hidráulico combinado com uma bomba dupla. A ideia básica é alternar um dos estágios da bomba dupla para a circulação despressurizada no caso de requisitos baixos. O estágio da bomba é alternado da circulação despressurizada para o sistema e vice-versa em uma base hidráulico-mecânica por meio de duas válvulas: uma válvula piloto e uma válvula de controle principal que abre e fecha a conexão com o tanque.
Para máquinas que não podem usar as vantagens do controle de velocidade variável, o HYDAC EcoSwitch oferece uma solução simples para reduzir a perda no sistema hidráulico. Outra vantagem é que o EcoSwitch não precisa de nenhum sistema eletrônico, sensor ou software e pode ser facilmente integrado ao sistema hidráulico, por exemplo, por meio do transporte de alta pressão (HPCO) em um sistema de centro aberto. O EcoSwitch é independente da tecnologia de acionamento, o que significa que ele pode ser integrado a uma máquina convencional.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.