EcoPack
A nova HYDAC EcoPack é uma linha de produtos unitários com acionamento de velocidade variável como solução descentralizada e autossuficiente para a alimentação individual de seus atuadores hidráulicos conforme a necessidade. Dependendo do ciclo de trabalho, da função e da fonte de alimentação da máquina, oferecemos o EcoPack com um motor refrigerado a ar ou água em uma faixa de tensão de 24 - 400 VCC. A variabilidade de velocidade do motor é obtida através da comunicação entre um sensor de velocidade e o conversor. O conversor também pode ser integrado ao sistema CAN Bus da máquina (CAN-Open ou SAE1939). Em conjunto com os controladores HYDAC (TTC), o EcoPack também pode ser integrado na arquitetura da máquina como um subsistema autônomo com seu próprio controlador.
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.