L Sistemas de encadeamento longitudinal

Sistema de encadeamento expansível individualmente para o controle de consumidores de pequeno volume, bem como tarefas de pressão e suporte de carga - Alta flexibilidade no planejamento e construção - Pequenas dimensões com alta densidade de potência - À prova de vazamentos graças a conexões curtas e rígidas - Possibilidade de expansão subsequente por adição de módulos CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO Vazão: até 12 l / min
 Pressão operacional: máx. 500 bar
 Tensões: 24 e 230 Volt
 Classe de proteção: IP65 de acordo com a DIN EN 60034-5
 Fluido hidráulico: Óleo hidráulico de acordo com a DIN 51524 parte 1 e 2
 Faixa de temperatura do fluido hidráulico: mín. -20°C até no máx. + 80°C
 Faixa de temperatura ambiente: mín. -20°C até no máx. +40°C
 Faixa de viscosidade: recomenda-se 10 – 380 mm²/s Filtração: Contaminação máx. permitida do fluido operacional de acordo com ISO 4406 classe 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo único
 Volume de retorno: até no máx. 15 l/min
 Flangeabilidade: nas unidades CO1, DC1, CA e HP
 Detalhes no prospecto 5.304.2
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.

Downloads para esta categoria

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
AC/DC Compact Power Units Overview
Folheto do produto PT

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Folheto do produto EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

L Valve Stacking System
Folheto do produto EN

(0.46 MB)