![Hybox Hybox](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Hybox-PIC119228-1__SALL__AIN__V2.png)
Hybox
Hybox - uma unidade pequena muito compacta e eficiente
- Conceito de válvula flexível
- Facilmente expansível com blocos de controle adicionais
- Possibilidade de integração da série Hydac ML
- Tamanho do tanque: 20 - 400 l
- Pressão máx.: 350 bar
- Vazão máx.: 1- 60 l/min
- Prazo de entrega curto: 3 dias
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.