TTC 32S
•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)
O TTC 32 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.
O módulo TTC 32S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL d.
A unidade de controle TTC 32 possui duas interfaces CAN. Isso o torna ideal para aplicações com redes CAN heterogêneas (por exemplo, CANopen + J1939).
O TTC 32 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.
O TTC 32 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e
temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [br]
|
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Nº do material 925943
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Nº do material 926015
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Nº do material 926018
|
|