TTC 32

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•até PL d
•C, CODESYS, MATCH

•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)

O TTC 32 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.

O módulo TTC 32S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL d.

A unidade de controle TTC 32 possui duas interfaces CAN. Isso o torna ideal para aplicações com redes CAN heterogêneas (por exemplo, CANopen + J1939).

O TTC 32 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.

O TTC 32 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e

temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [br]
Material number
GP_1000504194
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
HY-TTC 32-CP-00-000
Nº do material 925941
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-00-000
Nº do material 925942
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
Nº do material 926014
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
Nº do material 926016
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-10-000
Nº do material 926017
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia