TTC 30

•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
•até PL c
•C, MATCH

•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)

O TTC 30 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou em máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.

O módulo TTC 30S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL c.

O TTC 30 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.

O TTC 30 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e

temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.

Material number
GP_1000504192
saiba mais ...
  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [br]
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

TTC 30


30 I/Os (8 PWM), 1 X CANaté PL cC, MATCHISOBUS Stack conforme SRL-2 (opc.)
Itens do produto agrupado
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
Nº do material 924146
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30-H-CP-00-000
Nº do material 924168
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30-H-CP-10-000
Nº do material 924169
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia