Trocador de calor de placas soldadas
Trocadores de calor de placas soldadas
As placas do trocador de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre por padrão e podem suportar pressões de até 30 bar.
- Fácil de reparar e manter graças à autolimpeza altamente eficiente baseada no fluxo turbulento nas aberturas de fluxo
- Capacidade de resfriamento eficiente combinada com baixo consumo de água fria
- Ampla variedade de aplicações, inclusive para meios agressivos ou com placas duplas para evitar que os meios entrem em contato uns com os outros
As placas do trocador de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre por padrão e podem suportar pressões de até 30 bar.
- Fácil de reparar e manter graças à autolimpeza altamente eficiente baseada no fluxo turbulento nas aberturas de fluxo
- Capacidade de resfriamento eficiente combinada com baixo consumo de água fria
- Ampla variedade de aplicações, inclusive para meios agressivos ou com placas duplas para evitar que os meios entrem em contato uns com os outros
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000509345
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
HYDAC HEX S610-20-00/G1"
Nº do material 3361012
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-10-00/G1"
Nº do material 3366746
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-30-00/G1"
Nº do material 3366754
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-40-00/G1"
Nº do material 3366759
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-50-00/G1"
Nº do material 3366760
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-60-00/G1"
Nº do material 3366761
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-70-00/G1"
Nº do material 3366762
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-10-00/G1"
Nº do material 3366787
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-20-00/G1"
Nº do material 3366788
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-30-00/G1"
Nº do material 3366790
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-40-00/G1"
Nº do material 3366792
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-50-00/G1"
Nº do material 3366793
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-60-00/G1"
Nº do material 3366794
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-80-00/G1"
Nº do material 3366815
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S400-14-00/G3/4"
Nº do material 3383847
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-100-00/G1"
Nº do material 3383853
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-20-00/G1 1/2"
Nº do material 3383854
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-30-00/G1 1/2"
Nº do material 3383906
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-40-00/G1 1/2" *
Nº do material 3383908
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-50-00/G1 1/2"
Nº do material 3383909
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
PT
(3.54 MB)

Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
EN
(3.54 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
PT
(0.43 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
EN
(0.43 MB)