Resultados da busca por: 'Trocador de calor'
9
Resultados
na categoria
Produtos
Trocadores de calor de placas soldadas<br />As placas do trocador de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre por padrão e podem suportar pressões de até 30 bar. <br />- Fácil de reparar e manter graças à autolimpeza altamente eficiente baseada no fluxo turbulento nas aberturas de fluxo <br />- Capacidade de resfriamento eficiente combinada com baixo consumo de água fria<br />- Ampla variedade de aplicações, inclusive para meios agressivos ou com placas duplas para evitar que os meios entrem em contato uns com os outros
Categoria de produto
<p>Os trocadores de calor de placas consistem em uma pilha de placas de troca de calor estampadas que são soldadas ou fixadas em uma estrutura com gaxetas. O meio flui nos espaços entre as placas, onde o meio quente (que será resfriado) se alterna com o meio frio. <br />Com o seu design compacto, seu fluxo altamente turbulento e o princípio de contrafluxo, eles geram níveis extremamente altos de recuperação de calor. É possível obter harmonizações de temperatura de até 1 K.</p>
Categoria de produto
Trocador de calor de placas parafusadas<br />A pilha de placas e gaxetas de transferência de calor é fixada com parafusos de fixação dentro de uma estrutura. Os trocadores de calor de placas parafusadas ou com gaxetas geralmente são projetados especificamente para a aplicação e personalizados de acordo com os respectivos requisitos. <br />- Alto desempenho térmico graças ao campo corrugado otimizado por CFD nas placas de transferência de calor.<br />- Limpeza e manutenção simplificadas por meio da identificação visual da gaxeta e do uso de gaxetas de encaixe.<br />- Versões de trocador de calor de segurança com placas duplas e um sistema de vedação especial para evitar que o meio se misture, mesmo que as placas sejam danificadas.
Categoria de produto
Trocadores de calor de placas com controle de circuito fechado<br />O WTRE é usado como um circuito intermediário para resfriar eixos de motores, engrenagens, unidades de energia hidráulica e lubrificantes de refrigeração. Geralmente é usado em combinação com a unidade de refrigeração existente. O refrigerante é bombeado da bomba da unidade de refrigeração através do trocador de calor de placas do WTRE para a máquina-ferramenta. Se a água de resfriamento da planta existente estiver fria o suficiente, o compressor não será necessário e, portanto, ficará permanentemente desligado.<br />- - Controle de valor fixo da temperatura do meio; a temperatura do meio de operação também pode ser monitorada opcionalmente junto com a temperatura ambiente (temperatura do ar ou do leito da máquina)<br />- Controlador eletrônico de alta precisão<br />- Custos operacionais mais baixos devido à economia de energia<br />- Conversão simples: não há necessidade de modificar o sistema elétrico ou o CLP da máquina-ferramenta
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil apresentava problemas de vazamentos por corrosão no trocador de calor de uma linha de fibras.
Esses vazamentos por corrosão podem ser causados por diversos fatores, como corros ...
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Para a indústria de Papel e Celulose, a quebra de produção pode representar a perda de milhões em faturamento. Atuando na indústria de Papel e Celulose, um de nossos clientes — que já mantinha uma relação com a HYDAC Brasil para o monitoramento dos s ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Explore outros artigos da revista Entre em contato conosco agora Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aum ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Capacidade de carga básica, confiável, disponível localmente e independente do clima.A energia geotérmica e o uso térmico de águas superficiais e águas residuais estão fazendo uma importante contribuição para a transição para a energia renovável e o ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia