TFP 100

A sonda de temperatura TFP 100 foi desenvolvida prioritariamente para montagem em tanques. A resistência de medição PT 100 dimensionado com 4 condutores pode ser conectado diretamente aos termostatos ETS 3800, ETS 380 e ETS 1700. Baseado nas conexões elétricas padronizadas também é possível uma integração sem problemas a outros sistemas de avaliação ou de comando (p.ex. CLP). Para adaptação a diferentes aplicações e fluidos está disponível como acessório uma luva de montagem de latão niquelado resistente à pressão de até 10 bar.
  • Execução do circuito de medição como um circuito de quatro fios
  • Fácil de montar
  • Aplicação universal
Leia mais Mostre menos
Material number
GP_1000189357
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Conexão elétrica
selecionar tudo Redefinir seleção
Itens do produto agrupado
TFP 104-000
N.º do material 904696
Comprimento da sonda:
100
Conexão elétrica:
Série Binder 714 M18 /4p
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
TFP 106-000
N.º do material 921330
Comprimento da sonda:
100
Conexão elétrica:
M12x1 /4p
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
TFP 100 Temperature Probe
Folheto do produto PT

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Folheto do produto EN

(0.7 MB)