Braçadeiras ovais
A braçadeira oval é uma solução econômica para fixação de cabos, mangueiras, tubulações de gás, óleo e
lubrificante.
O projeto especial requer pouco espaço de instalação e garante uma montagem rápida. Os tubos/tubulações são fixados com segurança por pré-tensionamento, a placa de cobertura garante alta estabilidade. Uma dobradiça de filme
conecta as duas metades da braçadeira. A fixação é feita com parafusos M6 ou pinos soldados.
Disponível na faixa de diâmetro de 6 a 22 mm; diferentes diâmetros de tubos também podem ser combinados na braçadeira oval.
As peças metálicas também estão disponíveis em aço inoxidável.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

HYDAC Clamps
Folheto do produto
PT
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folheto do produto
EN
(0.53 MB)