![Dispositivos de medição portáteis Dispositivos de medição portáteis](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Uebersicht-Handmessgaerete__SALL__AIN__V1.png)
Dispositivos de medição portáteis
Nossos instrumentos de medição foram desenvolvidos especialmente para utilização na assistência técnica, manutenção e em laboratórios assim como para colocação em operação. Todos os sensores comuns (por exemplo, pressão, temperatura, vazão, monitoramento da condição, ...) com vários sinais de saída podem ser conectados.
Série
- HMG 500
Dispositivo de medição portátil de baixo custo para tarefas de medição simples. - HMG 510
Especial para indicar os valores de medição de sensores de monitoramento de condições (sensores SMART). - HMG 2500
Instrumento de medição manual móvel para registro e arquivamento de dados de medição. - HMG 4000
Aparelho potente de medição portátil, com tela sensível ao toque colorida de 5,7”, para registrar e gravar dados de medição.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros