Braçadeira Buegu
A braçadeira Buegu é projetada para tubulações simples e pares de tubulações na faixa de diâmetro de 6 a 32 mm.
A braçadeira também pode ser utilizada para pares de tubulações com diâmetros desiguais.
Devido ao corpo de borracha, a braçadeira é à prova de som e possui amortecimento de vibrações. As peças de aço da braçadeira também estão disponíveis em aço inoxidável. O design especial da braçadeira garante um torque de aperto permanente e, portanto, uma compressão definida do corpo de borracha.
A braçadeira também pode ser utilizada para pares de tubulações com diâmetros desiguais.
Devido ao corpo de borracha, a braçadeira é à prova de som e possui amortecimento de vibrações. As peças de aço da braçadeira também estão disponíveis em aço inoxidável. O design especial da braçadeira garante um torque de aperto permanente e, portanto, uma compressão definida do corpo de borracha.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

HYDAC Clamps
Folheto do produto
PT
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folheto do produto
EN
(0.53 MB)