OLF 15/30/45/60 - Filtro OffLine

OLF 15/30/45/60 - Filtro OffLine

As unidades de filtração da série OLF 15/30/45/60 são filtros off-line robustos para aplicações estacionárias em sistemas hidráulicos e de lubrificação com grande volume de óleo.
A tecnologia opcional de sensor de fluido integrado permite o monitoramento simultâneo de contaminação sólida, saturação de água e temperatura no óleo. Os resultados de medições e análises podem ser exibidos graficamente e em formato tabular na tela do dispositivo ou processados​posteriormente via Connect Cloud por meio de conexão de rede/móvel.
  • Capacidade da caixa: máx. 78 l
  • Pressão de operação: máx. 6 bar
  • Maior vida útil dos componentes e filtros do sistema
  • Maior disponibilidade da máquina
  • Intervalos maiores para troca de óleo
  • Serviços realizados com grande facilidade
  • Alta capacidade de retenção de contaminação dos elementos
  • Descarte ecológico de elementos graças à incinerabilidade
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads para esta categoria

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Folheto do produto PT

(1.44 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Folheto do produto EN

(3.35 MB)