PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Gas Filters. Product Overview.
Folheto do produto
PT
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Folheto do produto
EN
(13.29 MB)