![OLF 5 - Filtro OffLine OLF 5 - Filtro OffLine](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 - Filtro OffLine
As unidades de tratamento de fluido compactas e estacionárias do OLF 5 são utilizadas para a filtração fina de óleos hidráulicos e lubrificantes no fluxo de desvio. Também estão disponíveis versões com unidade motobomba. A versão com carregador superior é caracterizada pela remoção do elemento "por cima" (troca do elemento sem ferramentas). Os elementos Dimicron utilizados têm as seguintes propriedades:
- capacidade de absorção de sujeira particularmente alta
- descarte não prejudicial ao meio ambiente (incineráveis) e
- absorção de água (opcional: Aquamicron)
O OLF 5 é utilizado em máquinas-ferramentas, máquinas apontadoras de plástico, dispositivos móveis e em energia eólica.
- Vazão da linha hidráulica: máx.15 l/min.
Vazão da linha de lubrificação: máx. 4 l/min. - Pressão de operação da linha hidráulica: máx. 4,5 bar
Pressão de operação da linha de lubrificação: máx. 3,5 bar - Melhora da vida operacional útil de componentes e filtros de sistema
- Maior disponibilidade de máquinas
- Intervalos entre trocas de óleo mais longos
- Requer pouco espaço graças à construção compacta
- Grande facilidade de manutenção
- Grande capacidade de absorção de sujeira dos elementos
- Descarte de elemento sem prejudicar o ambiente podendo ser incinerado
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Folheto do produto
PT
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Folheto do produto
EN
(2.09 MB)