Filtro de óleo diesel
Para atender aos requisitos dos combustíveis diesel, não é suficiente tratar o diesel apenas logo antes do uso na máquina. O combustível deve ser filtrado e desidratado em todas as estações da cadeia de transporte, desde a produção na refinaria até o usuário final. O monitoramento da contaminação por partículas e do teor de água é essencial para atender aos altos requisitos de qualidade.
Solução inovadora em projeto sólido.
Além dos produtos de bordo para volumes menores de diesel em consumidores, também estão disponíveis produtos para vazões maiores. Eles são usados durante o transporte entre diferentes reservatórios, em postos de gasolina e, portanto, na transição para o motor.
Downloads para esta categoria

Motores Diesel de grande porte Gerenciamento de fluidos
(2.5 MB)

Heavy Diesel Engines Fluid Management
(6.71 MB)

HYDAC DieselProtection: Proteção ao redor. da refinaria até o motor
(6.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
(0.28 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
(0.28 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
(1.1 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.58 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)