Módulos E/S
Além de um grande número de saídas potentes de comutação, as variáveis dos módulos de expansão de E/S também oferecem várias saídas PWM com medição interna de corrente e um módulo de controle PID integrado. Com elas, os controles proporcionais podem ser implementados com muita facilidade. A aquisição de sinais digitais de comutação, bem como sinais analógicos de corrente e tensão, é possível com diferentes entradas parametrizáveis, digitais e analógicas.
- TTC 30X
Os módulos de expansão da família TTC 30X têm um excelente equilíbrio de desempenho com um projeto extremamente compacto. As saídas PWM particularmente potentes oferecem a possibilidade de controlar válvulas com “sistema eletrônico integrado” diretamente através de saídas de tensão proporcionais. Em geral, eles permitem um alto grau de flexibilidade e potência elétrica e, portanto, podem oferecer uma solução ideal para quase todas as funções.
- TTC 30XS
Os módulos de expansão TTC 30XS atendem aos requisitos para maior segurança funcional. A versão 30SX-H é otimizada para uma expansão segura do sistema com funções hidráulicas adicionais. A versão 30XS-I é otimizada para uma expansão segura do sistema com entradas adicionais.
- TTC 36X
O módulo TTC 36X é um módulo de E/S inteligente controlado via CANopen. Ele é compatível com o padrão CANopen, certificado conforme CiA DS 401.
Adequado principalmente para os controles de corrente descentralizados via saídas PWM.
- TTC 48X
O módulo TTC 48X é um módulo de E/S inteligente controlado via CANopen. Ele é compatível com o padrão CANopen, certificado conforme CiA DS 401.
Adequado principalmente para os controles de corrente descentralizados via saídas PWM.
- TTC 48XS
O TTC 48XS atende aos requisitos de segurança funcional. Este módulo combina as vantagens da descentralização com o processamento e controle seguro do sinal.