Suportes de bomba elásticos com radiador óleo-ar

Projeto HYDAC compacto e solução econômica

  • Suporte de bomba conforme VDMA 24561 Forma C
  • Permite fácil intercâmbio das formas construtivas A, B e C entre si conforme VDMA 24561
  • Disponível para quase todos os tipos de bombas hidráulicas
  • Ambos os lados de flangeamento usinados acabados
  • Suporte de bomba com amortecimento e elemento de refrigeração (radiador óleo-ar)
  • Ventilador (é montado no eixo do motor) está incluído no fornecimento
  • Para motores de norma ICE com 2, 4, 6 pólos (1000 - 3000 R/min)
  • Formas de construção B5, B35, V1, V15
  • Óleo mineral conforme DIN 51524, outros fluidos sob consulta
  • Opcional com pé de suporte de bomba
  • Permite montagem vertical e horizontal

Elemento de arrefecimento:

  • Entrada e saída com rosca G3/4", vedação plana
  • Pressão operacional máx. 16 bar
  • Temperatura do óleo máx. permissível +100 °C
  • A máxima diferença de temperatura entre entrada de óleo e temperatura de ambiente não deve ultrapassar 50 °C

Programa de fornecimento:

  • Série construtiva 2001 para tamanho de motor 80 (0,55 - 0,75 kW com 1500 R/min)
  • Série construtiva 200 para tamanho de motor 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW com 1500 R/min)
  • Série construtiva 250 para tamanho de motor 100L - 112M (2,2 - 4 kW com 1500 R/min)
  • Série construtiva 300 para tamanho de motor 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW com 1500 R/min)
  • Série construtiva 350 para tamanho de motor 160M - 160L (11 - 15 kW com 1500 R/min)
  • Série construtiva 3501 para tamanho de motor 180M - 180L (18,5 - 22 kW com 1500 R/min)
Material number
GP_1000422033
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
PTK-300/M/146,5/FB177-E
N.º do material 3006735
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
N.º do material 3006853
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
N.º do material 3009142
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
N.º do material 3009251
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/228/FB134-E
N.º do material 3009415
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
N.º do material 3014543
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-250/M/115/FB227-E
N.º do material 3014997
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-3501/M/204/FB106-E
N.º do material 3015823
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-250/M/127/FB329-E
N.º do material 3017456
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/188/FB053-E
N.º do material 3019146
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-3501/M/188/FB166-E
N.º do material 3019753
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
N.º do material 3019754
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/191,5/FB106-E
N.º do material 3020885
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
N.º do material 3021590
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-350/M/218,5/FB173-E
N.º do material 3022364
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
N.º do material 3023614
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-300/M/152,5/FB072-K
N.º do material 3025642
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
N.º do material 3025643
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-300/M/168/FB044-E
N.º do material 3027690
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
PTK-3501/M/204/FB122-K
N.º do material 3028249
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Página

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Folheto do produto PT

(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Folheto do produto EN

(0.37 MB)