HFI-MM

HFI-MM

O controlador de acionamento HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) é um inversor de frequência para motores assíncronos trifásicos para controle de velocidade.
Sua principal vantagem é que ele pode ser acoplado diretamente ao motor assíncrono como uma mochila. Isso significa que não há necessidade de um armário de controle e menos tarefas precisam ser executadas em sistemas elétricos. As vantagens de um motor assíncrono de velocidade variável são mantidas.
Este controlador de acionamento está disponível em classes de desempenho de 0,55 kW a 22 kW

 

Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.