Controlador de acionamento

Controlador de acionamento

Nossos controladores de acionamento da série HFI (HYDAC Frequency Inverter) controlam a velocidade ou o torque de motores trifásicos.
Usamos nossos controladores de acionamento para implementar soluções de acionamento para sistemas hidráulicos e eletromecânicos. Nossas soluções de acionamento incluem conjuntos de componentes simples e soluções completas de sistemas de acionamento. Sejam cilindros eletromecânicos ou sistemas hidráulicos: nossos controladores de acionamento são o elo que faltava. Eles permitem conectar os sistemas de acionamento em rede, reduzem o número de componentes e o espaço necessário, minimizam a complexidade e criam eficiência.
Nossos controladores de acionamento diferem em termos de como são montados e como são usados.

Dispositivos MM (Motor Mounted ou montados em motor) são montados em motores assíncronos padrão para controlar sua velocidade. A vantagem aqui é que não é necessário nenhum armário de controle adicional. O controlador de acionamento é montado no motor como uma mochila. Soluções como essa estão disponíveis até uma potência de 22 kW.

Dispositivos CM (Cabinet Mounted ou montados em armário) são usados​para controlar motores síncronos trifásicos. Estes dispositivos são usados​em aplicações dinâmicas, como mudanças rápidas de direção, alta precisão de posicionamento e controle preciso de força/pressão. Estes dispositivos devem ser montados em um armário de controle. Soluções como esta estão disponíveis com potência de até 170 kW por eixo individual.

Dispositivos WM (Wall Mounted ou montados em parede) são usados​para operação controlada por velocidade de motores assíncronos padrão com saídas de potência mais altas. Estes dispositivos devem ser montados em um armário de controle ou em uma parede. Soluções como esta estão disponíveis com potência de até 250 kW por eixo individual.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.