Sistemas de gerenciamento térmico
Os sistemas de gerenciamento térmico da bateria (BTMS) garantem que a temperatura da bateria permaneça dentro da faixa ideal. Além disso, outras funções podem ser integradas para aquecer ou refrigerar a cabine do motorista. Um sistema compacto para controlar a temperatura da bateria e proporcionar uma agradável sensação de bem-estar no compartimento do passageiro. • O desempenho da bateria é estabilizado • A vida útil da bateria é mantida • Temperaturas internas agradáveis na cabine • Equipamento básico • Capacidade de refrigeração de 5 a 10 kW • Temperatura ambiente de -20 a +60°C • Tensão de 450 a 850 V DC + 24 V DC • Comunicação via interface CAN • Inclinação e ângulos de inclinação a 30° como padrão . • Projete seu próprio BTMS • Padronizado, mas adaptável de forma modular: compilação de opções em um sistema modular • Adaptações flexíveis de carcaça e conector • Know-how da HYDAC com um controlador desenvolvido internamente incluindo software padrão • Uso de um refrigerante orientado para o futuro com um potencial de gás de efeito estufa muito baixo (GWP 4) • Sistema de refrigeração confiável em inclinações de até 45°, bem como em temperaturas ambiente baixas e altas. |
Material number
saiba mais ...
GP_1000509375
- Search Bar : $SL-1000064913 [1000506297] [br]
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Sistemas de gerenciamento térmico
Capacidade de refrigeração: 5 a 10 kWTemperatura ambiente: -20 a +60 °CTensão: 450 a 850 V CC + 24 V CC
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Nº do material 4584187
|
|