Válvulas de gatilho direcionais
As válvulas de gatilho direcionais BIERI são válvulas à prova de vazamentos, adequadas para uma pressões de até 1000 bar e vazões de até 25 l/min. Dependendo da série de válvulas, estão disponíveis nos tamanhos 4 ou 6, conforme norma Bieri ou DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia