Válvulas de cartucho direcionais
As válvulas direcionais de cartucho BIERI são válvulas solenoides de ação direta e estanques em design de cartucho, adequadas para pressões de até 700 bar e vazões de até 25 l/min. Além de um design compacto e leve, elas oferecem excelente estanqueidade e um solenoide de encaixe giratório.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia