![Placas de válvula Placas de válvula](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Placas de válvula
As placas de válvula BIERI são adequadas para uma faixa de pressão de até 700 bar e vazões de até 25 l/min. Dependendo da série de válvulas, estão disponíveis nos tamanhos 4 ou 6, conforme norma Bieri ou DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia