Válvulas de cartucho direcionais

Válvulas de cartucho direcionais

As válvulas direcionais de cartucho BIERI são válvulas solenoides de ação direta e estanques em design de cartucho, adequadas para pressões de até 700 bar e vazões de até 25 l/min. Além de um design compacto e leve, elas oferecem excelente estanqueidade e um solenoide de encaixe giratório.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

Downloads para esta categoria

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia