![Placas de conexão Placas de conexão](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Placas de conexão
BIERI valve plates are suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia