Válvulas de pressão
As válvulas de pressão BIERI são válvulas de ação direta, adequadas para pressões de até 1.000 bar e vazões de até 30 l/min. Dependendo da série de válvulas, estão disponíveis nos tamanhos 4 ou 6, conforme norma Bieri ou DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia