![Válvulas de gatilho direcionais Válvulas de gatilho direcionais](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WVH-4B-Bi__SALL__AIN__V1.png)
Válvulas de gatilho direcionais
As válvulas de gatilho direcionais BIERI são válvulas de ação direta e estanques, adequadas para uma faixa de pressão de até 1000 bar e vazões de até 25 l/min. Dependendo da válvula, disponível nos tamanhos nominais 4 ou 6 conforme norma Bieri ou ISO.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia