Sistema hidráulico de alta pressão Componentes

Sistema hidráulico de alta pressão Componentes

Os componentes hidráulicos para alta pressão BIERI incluem bombas como unidades axiais ou radiais e válvulas de todos os tipos, adequadas para pressões de até 1.000 bar e volumes de deslocamento de até 62,7 cm3/rot. ou vazões de até 32 l/min e os acessórios correspondentes.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Tipo Acionamento manual de emergência
selecionar tudo Redefinir seleção
Variante
selecionar tudo Redefinir seleção
Acionamento manual de emergência
selecionar tudo Redefinir seleção
Função
selecionar tudo Redefinir seleção
Mostrar mais filtros

Downloads para esta categoria

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia