![Termostato Termostato](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Temperaturschalter-elektronisch__SALL__AIN__V1.png)
Termostato
Para registrar e monitorar a temperatura média, a HYDAC oferece diversos termostatos eletrônicos com sensores de temperatura integrados ou remotos.
Série
- Resistente à pressão ETS 3200 para instalação em tubo
- ETS 3200 para instalação em tanque
- ETS 3800 para sensor de temperatura externo
pode ser girado no eixo longitudinal e display de 4 dígitos. Display de LED, indicação em °C ou °F, ajustável através do botão - resistente à pressão ETS 320 para instalação em tubos
- ETS 380 para sensor de temperatura externo
Display de LED de 3 dígitos, ajustável via teclado de membrana - ETS 1700 para sensor de temperatura externo
4 saídas de relé, display de LED de 4 dígitos, muitas funções adicionais,
ajustável via teclado de membrana - TFP 100 (sensor de temperatura externo)
Projeto em circuito de quatro fios - HTS 8000 para uso em série, por exemplo, em aplicações móveis
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros