Conversor medidor de pressão

Conversor medidor de pressão

Seja na construção naval ou em máquinas-ferramentas, guindastes móveis ou siderúrgicas, engenharia mecânica ou off-shore, proteção contra explosão ou aplicações de laboratório ou mesmo aplicações com o meio hidrogênio. Nossa extensa linha de produtos oferece o transmissor de pressão certo para suas aplicações.

Série

  • HDA 4000, para hidráulica móvel e estacionária, diferentes interfaces ( CAN, HART),
    dependendo da versão
    para ambientes potencialmente explosivos com homologação ATEX, CSA, IECEx,
    para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat . 3),
    com diafragma embutido,
    para construção naval e offshore com homologações de:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
     
  • HDA 4000 / HDA 8000 para o meio hidrogênio
  • HDA 4800, extremamente preciso, para siderúrgicas e laminadoras, aplicações de laboratório, bancadas de teste
  • HDA 7000, para aplicações em série no setor industrial e móvel com espaço de instalação reduzido,
    - projeto compacto
    - CANopen opcional
    - opcionalmente com diafragma embutido
  • HDA 8000, para aplicações em série no setor industrial e móvel
    - com homologação ECE para o tráfego rodoviário público
    - opcional para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)
  • HPT 1000, para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos
    - projeto pequeno e compacto
    - robusto
    - CANopen opcional / SAE J1939
    - Com interface IO-Link opcional
    - tecnologia “smart”
     

opcional

  • Medidores de tensão de filme espesso na membrana de cerâmica (área de baixa pressão)
  • Medidores de tensão de filme fino na membrana de aço inoxidável (área de baixa e alta pressão)

  Faixas de pressão padrão

Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/2000 bar, dependendo da versão

  • Pressão absoluta de até 2,5 bar
  • Ajuste também em PSI e MPa
  • Outras faixas de pressão ou ajustes especiais conforme solicitação
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Tipo de pressão
selecionar tudo Redefinir seleção
Unidade de pressão
selecionar tudo Redefinir seleção
Valor mín. da faixa de ajuste
selecionar tudo Redefinir seleção
Valor máx. da faixa de ajuste
selecionar tudo Redefinir seleção
Mostrar mais filtros
Visão geral do produto
  1. HPT 1400 – Pressão relativa, precisão de 0,5%, indústria, móvel, OEM Planilha de dados
  2. HPT 1700 – Pressão relativa, precisão de 0,25%, indústria, móvel, OEM Planilha de dados
  3. HDA 4100 – Pressão absoluta, precisão de 0,5%, indústria, móvel Planilha de dados
  4. HDA 4300 – Pressão relativa, precisão de 0,5%, indústria, móvel Planilha de dados
  5. HDA 4400 – Pressão relativa, precisão de 0,5%, indústria, móvel Planilha de dados
  6. HDA 4700 – Pressão relativa, precisão de 0,25%, indústria, móvel Planilha de dados
  7. HDA 4800 – Pressão relativa, precisão de 0,125%, indústria, móvel Planilha de dados
  8. HDA 7400 – Pressão relativa, precisão de 0,5%, indústria, móvel, OEM Planilha de dados
  9. HDA 7700 – Precisão de pressão relativa 0,25%, OEM (indústria, móvel)
  10. HDA 8400 – Precisão de pressão relativa 0,5%, OEM (indústria, móvel) Planilha de dados
  11. HDA 8700 – Precisão de pressão relativa 0,25%, OEM (indústria, móvel) Planilha de dados
  12. HPI 700 – Precisão de pressão relativa 0,5%, OEM (indústria, móvel) Planilha de dados
  13. HPT 500 – Pressão diferencial, precisão de 3,0%, indústria, móvel Planilha de dados