Refrigerador de ar com motor hidráulico
Os refrigeradores a ar da série OK-ELH/AC-LNH são equipados com motor hidráulico e foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis onde é necessário garantir alto desempenho e fácil instalação no menor espaço possível.
Características do produto OK-ELH/AC-LNH:
- Capacidade de refrigeração até 140kW
- Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/ciclo
- Desmontagem simples dos componentes
Controle do ventilador
Os controles do ventilador hidráulico regulam a velocidade da roda do ventilador em função da temperatura do meio. Eles são alimentados por uma bomba de deslocamento fixo e podem ser acoplados diretamente ao motor do ventilador, ao refrigerador ou em qualquer outro lugar.
Opcionalmente, esses controles também podem ser fornecidos com reversão, para que o refrigerador possa “soprar” novamente no caso de contaminação externa (por exemplo, poeira, areia ...).
Aplicação
para refrigeração da caixa de engrenagens e para sistemas hidráulicos em todos os equipamentos móveis e veículos, como
- Guindastes móveis
- Misturadores de concreto e acionadores de bomba em veículos de concreto
- Pavimentadoras de estradas
- Máquinas de construção (escavadeiras, carregadeiras de rodas)
- Máquinas agrícolas
- Máquinas municipais
- Search Bar: Search Bar
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Nº do material 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Nº do material 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Nº do material 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Nº do material 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Nº do material 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Nº do material 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Nº do material 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Nº do material 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Nº do material 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Nº do material 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Nº do material 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Nº do material 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Nº do material 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Nº do material 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Nº do material 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Nº do material 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Nº do material 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Nº do material 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Nº do material 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Nº do material 3128567
|
|
Downloads

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)