Placas de conexão – tamanho 4

As placas de conexão tamanho 4 são adequadas para conectar válvulas das séries WVH-4B e WVH-4B-Bi a tubulações.

  • Pressão máx. de operação: 700 bar
  • Vazão máx.: 12 l/min
  • Tamanho: Tamanho 4 conforme o padrão Bieri
Material number
GP_1000422307
saiba mais ...
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

Placas de conexão – tamanho 4


Itens do produto agrupado
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Nº do material 3763413
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Nº do material 3832498
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia