OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
Leia mais Mostre menos
Material number
GP_1000553586
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
N.º do material 4396730
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Pré-filtro:
Carregador superior OLF-5/4
Supplementary details:
sem
Equipamento técnico de medição:
Z
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
N.º do material 4431897
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Pré-filtro:
Carregador superior OLF-5/4
Supplementary details:
sem
Equipamento técnico de medição:
Z
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
OLS10 OffLine Separator
Folheto do produto PT

(0.54 MB)

OLS10 OffLine Separator
Folheto do produto EN

(2.44 MB)