OLF 5 - Filtro OffLine
As unidades compactas e estacionárias de tratamento de fluidos do OLF 5 são usadas para filtração fina de óleos hidráulicos e lubrificantes no fluxo de desvio. Também estão disponíveis versões com unidade motobomba. A variante de carregamento superior é caracterizada pela remoção do elemento "por cima" (troca de elemento sem ferramentas).
O OLF5 é usado, por exemplo, em máquinas-ferramentas, máquinas de afiação de plástico, dispositivos móveis e em energia eólica.
- Vazão: máx. 15 l/min
- Pressão de operação: máx. 4,5 bar
- Maior vida útil dos componentes e filtros do sistema
- Maior disponibilidade da máquina
- Intervalos maiores para troca de óleo
- Requisito mínimo de espaço devido ao design compacto
- Serviços realizados com grande facilidade
- Alta capacidade de absorção de sujeira dos elementos (opcionalmente também água)
- Descarte ecológico de elementos graças à incinerabilidade
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000444963
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
N.º do material 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
N.º do material 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
N.º do material 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
N.º do material 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
N.º do material 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
N.º do material 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
N.º do material 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
N.º do material 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
N.º do material 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
N.º do material 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
N.º do material 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
N.º do material 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
N.º do material 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
N.º do material 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
N.º do material 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
N.º do material 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
N.º do material 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
N.º do material 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
N.º do material 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
N.º do material 3041809
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

OLF5 OffLine Filter
Folheto do produto
PT
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Folheto do produto
EN
(2.09 MB)