MRF - Filtros MultiRheo

Os filtros MultiRheo da série MRF são filtros de fluxo de desvio para uso em sistemas abertos que são continuamente expostos à contaminação externa. Os elementos filtrantes de vela Flexmicron FM assumem a proteção de componentes de bicos, bombas de alta pressão ou filtração de trabalho, por exemplo, em bancadas de testes funcionais ou sistemas de limpeza. Aplicação em bancadas de testes funcionais, sistemas de limpeza, máquinas de processamento, postos de abastecimento, óleos de motor e sistemas de óleo lubrificante.

  • 7 tamanhos diferentes
  • Vazão: máx. 2.000 l/min
  • Pressão: 10/16/40 bar
  • Como filtros simples ou comutáveis
  • Até 52 elementos
  • Operação econômica com altos padrões de qualidade, taxas de filtração definidas e altos valores de separação
  • Fácil de usar para substituir elementos
  • Descarte ecológico, pois é incinerável
Leia mais Mostre menos
Material number
GP_1000444957
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
MRF-110-EVD-EY-FA
N.º do material 4842486
Comprimento do elemento:
10 polegadas
Quantidade de elementos:
1
Material da carcaça:
E=aço inoxidável
Tamanho MRF:
1=diâmetro recipiente 76 mm
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MRF Filtro MultiRheo
Folheto do produto PT

(0.66 MB)

MRF MultiRheo Filter
Folheto do produto EN

(1.27 MB)