HTT 8200
Produto OEM personalizado para alto volume
(para pedidos com quantidades superior a 500 peças)
(para pedidos com quantidades superior a 500 peças)
O transmissor de temperatura da série HTT 8000 foi desenvolvido especialmente para uso em série, por exemplo, em aplicações móveis, e é baseado em um elemento semicondutor de silício com o sistema eletrônico de avaliação correspondente.
Todas as peças que entram em contato com o meio são feitas de aço inoxidável e soldadas.
Sinais de saída analógica padrão, como 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V ou 0 .. estão disponíveis para integração em controles modernos.
Sinais ratiométricos de saída também estão disponíveis.
Vários conectores integrados no dispositivo estão disponíveis para a conexão elétrica.
Com uma resistência à pressão de 600 bar e excelentes propriedades de EMC, o HTT 8000 é ideal para uso em ambientes agressivos.
- Precisão ≤ ± 1,5% FS tip.
- Modelo de projeto compacto
- Excelentes propriedades de EMC
- Estabilidade a longo prazo
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000266394
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Folheto do produto
PT
(0 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Folheto do produto
EN
(0 MB)